PLKE35-9
![](/fileadmin/_processed_/2/0/csm_SOM_BIL_ART_PLKE35-9__SALL__AIN__V1_d4ea8f702e.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.39 [kg] |
A | 826 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
A2 | 32.8 [mm] |
B1 | 688 [mm] |
B2 | 224 [mm] |
B3 | 24 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 9 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lke.prj&varset={BESTELLNUM=PLKE35-9},{ARTIKEL=PLKE35-9} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania