PLKE35-7
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.3 [kg] |
A | 826 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
A2 | 32.8 [mm] |
B1 | 688 [mm] |
B2 | 224 [mm] |
B3 | 24 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 7 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania