PLKE15-5-5
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_SOM_BIL_ART_PLKE15-5-5__SALL__AIN__V1_7ef14cedac.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.025 [kg] |
A | 506 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
A2 | 21.8 [mm] |
B1 | 446 [mm] |
B2 | 148 [mm] |
B3 | 15 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 55 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lke.prj&varset={BESTELLNUM=PLKE15-5-5},{ARTIKEL=PLKE15-5-5} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania