PLK55-15
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Masa | 0.63 [kg] |
T | 15 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania