PLK25-4
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_SOM_BIL_ART_PLK25-4__SALL__AIN__V1_c9aa41feb2.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 48 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 57 [mm] |
B3 | 8 [mm] |
B4 | 18 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PLK25 |
Gewicht | 0.081 [kg] |
T | 4 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen