PLK20-3
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 44 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 7 [mm] |
B4 | 17 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Masa | 0.051 [kg] |
T | 3 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania