PLK20-2
![](/fileadmin/_processed_/6/b/csm_SOM_BIL_ART_PLK20-2__SALL__AIN__V1_7acfee66df.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.034 [kg] |
A | 44 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 7 [mm] |
B4 | 17 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 2 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania