PLK15-2
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.025 [kg] |
A | 34 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 16 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 2 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj&varset={BESTELLNUM=PLK15-2},{ARTIKEL=PLK15-2} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania