PHM12-2-5
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.009 [kg] |
A | 27 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B | 19 [mm] |
B1 | 13 [mm] |
B2 | 3 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
T | 2.5 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania