CSTE02024

Złącze wtykowe Y
Seria CSTE

Dane techniczne
Gwint przyłączeniowyM12-M12-M12
Typ przyłączaŻeńskie / męskie / męskie
Liczba styków5 / 5 / 5
WersjaProste/proste/proste
BudowaZłącze wtykowe Y
Napięcie znamionowe60 [V]
Masa0.029 [kg]
Typ ochrony wg IEC 60529IP67
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C)4 [A]
Materiał wierzchniCynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany