CSTE02007
Przewód przyłączeniowy
Seria CSTE
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia | Technologia penetracji |
Gwint przyłączeniowy | M12-M12 |
Typ przyłącza | Męskie/żeńskie |
Liczba przewodów x przekrój przewodu | 5x1,50 [mm²] |
Liczba styków | 5 |
Wersja | Proste/proste |
Budowa | Przewód przyłączeniowy |
Napięcie znamionowe | 60 [V] |
Promień zagięcia przy montażu na stałe min. | 7,5xØ |
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min. | 10xØ |
Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Tak |
Masa | 0.13 [kg] |
Długość przewodu | 2 [m] |
Ø przewodu | 8.2 [mm] |
Odporność na olej | Tak |
Bezobsługowość (maks.) | 5 milionów cykli |
Nadaje się do łańcuchów kablowych | Tak |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) | 12 [A] |
Skręcenie | +/-180°/m, < 2 milionów cykli |
Nadaje się do skręcania | Tak |
Materiał uszczelniający | FKM |
Materiał uchwytu | PUR |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Materiał wierzchni | metal, CuZn, niklowany |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania