CSTE02006

Przewód przyłączeniowy
Seria CSTE

Dane techniczne
Rodzaj przyłączeniaTechnologia penetracji
Gwint przyłączeniowyM12-M12
Typ przyłączaMęskie/żeńskie
Liczba przewodów x przekrój przewodu5x1,50 [mm²]
Liczba styków5
WersjaProste/proste
BudowaPrzewód przyłączeniowy
Napięcie znamionowe60 [V]
Promień zagięcia przy montażu na stałe min.7,5xØ
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min.10xØ
Odporność na rozprzestrzenianie się płomieniaTak
Długość przewodu5 [m]
Ø przewodu8.2 [mm]
Odporność na olejTak
Bezobsługowość (maks.)5  milionów cykli
Nadaje się do łańcuchów kablowychTak
Typ ochrony wg IEC 60529IP67
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C)12 [A]
Skręcenie+/-180°/m, < 2 milionów cykli
Nadaje się do skręcaniaTak
Materiał uszczelniającyFKM
Materiał uchwytuPUR
Materiał płaszcza przewoduPUR
Materiał wierzchnimetal, CuZn, niklowany