CSTE01605
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_BIL_ART_CSTE01605__SALL__AIN__V2_6216f43217.png)
Kabel połączeniowy
Seria CSTE
Dane techniczne
Budowa | Kabel połączeniowy |
Masa | 0.062 [kg] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP20 |
Rodzaj przyłączenia | Technologia penetracji |
Gwint przyłączeniowy | M12-RJ45 |
Liczba przewodów x przekrój przewodu | 4x0,34 [mm²] |
Liczba styków | 4 |
Wersja | Proste/proste |
Napięcie znamionowe | 60 [V] |
Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Tak |
Bez zawartości halogenu | Tak |
Długość przewodu | 2 [m] |
Ø przewodu | 6.7 [mm] |
Brak substancji LABS | Tak |
Odporność na olej | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Bezobsługowość (maks.) | 3 milionów cykli |
Nadaje się do łańcuchów kablowych | Tak |
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) | 1.5 [A] |
Materiał uchwytu | TPU |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Materiał wierzchni | metal, CuZn, niklowany |
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min. | 12xØ |
Promień zagięcia przy montażu na stałe min. | 5xØ |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania