CSTE01604
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_SOM_BIL_ART_CSTE00829-CSTE01604-CSTE01877__SALL__AIN__V1_844b3a72ab.png)
Przewód przyłączeniowy
Seria CSTE
Dane techniczne
Budowa | Przewód przyłączeniowy |
Masa | 1.2 [kg] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Rodzaj przyłączenia | Technologia penetracji |
Gwint przyłączeniowy | M12 |
Typ przyłącza | Gniazdo / koniec przewodu |
Liczba przewodów x przekrój przewodu | 5x1,50 [mm²] |
Liczba styków | 5 |
Wersja | Proste |
Napięcie znamionowe | 60 [V] |
Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Tak |
Bez zawartości halogenu | Tak |
Długość przewodu | 2 [m] |
Ø przewodu | 8.7 [mm] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Bezobsługowość (maks.) | 5 milionów cykli |
Nadaje się do łańcuchów kablowych | Tak |
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) | 16 [A] |
Skręcenie | +/-180°/m, < 2 milionów cykli |
Nadaje się do skręcania | Tak |
Materiał uszczelniający | FKM |
Materiał uchwytu | TPU |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Materiał wierzchni | metal, CuZn, niklowany |
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min. | 10xØ |
Promień zagięcia przy montażu na stałe min. | 7,5xØ |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania