CSTE00829

Przewód przyłączeniowy
Seria CSTE

Dane techniczne
Rodzaj przyłączeniaTechnologia penetracji
Gwint przyłączeniowyM12
Typ przyłączaGniazdo / koniec przewodu
Liczba przewodów x przekrój przewodu5x0,34 [mm²]
Liczba styków5
WersjaProste
BudowaPrzewód przyłączeniowy
Promień zagięcia przy montażu na stałe min.5xØ
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min.10xØ
Długość przewodu5 [m]
Ø przewodu5.0 [mm]
Bezobsługowość (maks.)5  milionów cykli
Nadaje się do łańcuchów kablowychTak
Typ ochrony wg IEC 60529IP67
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C)4 [A]
Skręcenie+/-180°/m, < 2 milionów cykli
Nadaje się do skręcaniaTak
Materiał płaszcza przewoduPUR
Materiał wierzchnimetal, CuZn, niklowany