CPNEU02498
Złącze sprężonego powietrza
Seria
- Redukcja kosztów dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi
- Wersja prosta
- Połączenie śrubowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | M5 |
Ø zewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego | 4 [mm] |
Budowa | Złącze sprężonego powietrza |
Masa | 0.004 [kg] |
Długość | 20.0 [mm] |
Wymiar D1 | 8 [mm] |
Wymiar i | 3.5 [mm] |
Wymiar L1 | 16.5 [mm] |
S | 8 [mm] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania