CPNEU02497
Złącze sprężonego powietrza
Seria
- Redukcja kosztów dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi
- Zgięte pod kątem i wychylane
- Połączenie śrubowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | M5 |
Ø zewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego | 4 [mm] |
Budowa | Złącze sprężonego powietrza |
Masa | 0.011 [kg] |
Wymiar D1 | 10.5 [mm] |
Wymiar i | 3.5 [mm] |
Wymiar L1 | 16.5 [mm] |
Wymiar L2 | 16.6 [mm] |
Wymiar L3 | 11 [mm] |
S | 8 [mm] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania