ADS1708N-S
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
Element dociskowy
Seria ADS
Dane techniczne
Budowa | Element dociskowy |
Rozmiar | GD1700-ADS |
Wszystkich siły sprężystości maks. | 49.0 [N] |
Wszystkich siły sprężystości min. | 30.0 [N] |
Skok | 5 [mm] |
Brak substancji LABS | Tak |
Pasuje do wersji chwytaka | N / S |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Pliki do pobrania
Wykazy części zamiennych
Do pobrania