AD-M14X1.5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_AD__SALL__AIN__V1.png)
Amortyzator zderzakowy
Seria AD
Dane techniczne
Budowa | Amortyzator zderzakowy |
Masa | 0.085 [kg] |
Rozmiar | AD |
Skok | 7 [mm] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fad%5Fli%5Fasm%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DAD%2DM14X1%2E5%7D&encoding=%25 |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_SCH_FUN_AD__SALL__AIN__V1_99df40a6e8.png)
- Wkładka z tworzywa sztucznego
minimalizuje hałas chroni hamowany element - Prowadnica
- Elastomer
do tłumienia uderzeń i wibracji wydłuża okres zastosowania bezobsługowe
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania