LBPS4510BS2-LP-A
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_ZIM_BIL_SER_LBPS__SALL__AIN__V4_9729f396d9.png)
Klemelement
Serie LBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Veiligheidselement, energieloos gesloten (breekcontact NC)
Veilig remmen bij stroomuitval dankzij energieopslag in de veer - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Maximale flexibiliteit
Extra luchtaansluiting van bovenaf - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 132 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.8 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_ZIM_SCH_FUN_LBPS__SALL__AIN__V5_1fb07e2324.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid