LWR50F-00-05-A
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-00-05-A__SALL__AIN__V2_6baae98e37.png)
Match - Robotmodule
Serie LWR
- Gebruik in combinatie met MATCH grijpers
Technische gegevens
Geschikt voor robottype | ISO TK 50 |
Besturing | IO-Link |
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Statusweergave | Ja |
Maximaal handlinggewicht | 25 [kg] |
Aansluitkabel | Connector, M12, 5-polig |
Vergrendelingsslag | 1 [mm] |
Energieoverdracht elektrisch | geïntegreerd |
Energieoverdracht pneumatisch | geïntegreerd |
Aantrekkracht | 50 [N] |
Herhaalbaarheid in X, Y | 0,05 [mm] |
Herhaalbaarheid in Z | 0,05 [mm] |
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1.0 [mm] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +60 [°C] |
Levensduur in cycli | 100000 |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.33 [kg] |
Suitable MATCH - Grippers