PMK85-8
![](/fileadmin/_processed_/2/9/csm_SOM_BIL_ART_PMK85-8__SALL__AIN__V1_f38ed828dc.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 160 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 30 [mm] |
B3 | 9.5 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PMK85 |
Gewicht | 0.47 [kg] |
T | 8 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen