PMK55-4
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 128 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 30 [mm] |
B3 | 9.5 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PMK55 |
Gewicht | 0.19 [kg] |
T | 4 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen