PMK55-16
Technische gegevens
Gewicht | 0.74 [kg] |
A | 128 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 30 [mm] |
B3 | 9.5 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
T | 16 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden