PMB25-5
Technische gegevens
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
G1 | 6.5 |
Gewicht | 0.13 [kg] |
T | 5 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
G1 | 6.5 |
Gewicht | 0.13 [kg] |
T | 5 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |