PMB15-4
Technische gegevens
A | 61 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
G1 | 5.5 |
Gewicht | 0.083 [kg] |
T | 4 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden
A | 61 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
G1 | 5.5 |
Gewicht | 0.083 [kg] |
T | 4 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |