PLKE35-11
Technische gegevens
Gewicht | 0.078 [kg] |
A | 826 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
A2 | 32.8 [mm] |
B1 | 688 [mm] |
B2 | 224 [mm] |
B3 | 24 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
T | 11 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden