PLKE25-4
Technische gegevens
A | 64.5 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
A2 | 25.8 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 18.4 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
Gewicht | 0.11 [kg] |
T | 4 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden