PLKE15-5-5
Technische gegevens
Gewicht | 0.025 [kg] |
A | 506 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
A2 | 21.8 [mm] |
B1 | 446 [mm] |
B2 | 148 [mm] |
B3 | 15 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
T | 55 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden