PLKE15-1-5
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_SOM_BIL_ART_PLKE15-1-5__SALL__AIN__V1_5d94e845b0.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 50.6 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
A2 | 21.8 [mm] |
B1 | 44.6 [mm] |
B2 | 14.8 [mm] |
B3 | 15 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PLKE15 |
Gewicht | 0.026 [kg] |
T | 1.5 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen