PLK55-15
Technische gegevens
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
Gewicht | 0.63 [kg] |
T | 15 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
Gewicht | 0.63 [kg] |
T | 15 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |