PLK45-3
Technische gegevens
A | 86 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 11 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
Gewicht | 0.15 [kg] |
T | 3 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden
A | 86 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 11 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
Gewicht | 0.15 [kg] |
T | 3 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |