PLK35-2
Technische gegevens
A | 70 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 68.5 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
Gewicht | 0.071 [kg] |
T | 2 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden
A | 70 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 68.5 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
Gewicht | 0.071 [kg] |
T | 2 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |