PLK20-2
Technische gegevens
Gewicht | 0.034 [kg] |
A | 44 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 7 [mm] |
B4 | 17 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
T | 2 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden
Gewicht | 0.034 [kg] |
A | 44 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 7 [mm] |
B4 | 17 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
T | 2 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |