PHK25-7
Technische gegevens
A | 70 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B | 30 [mm] |
B1 | 20 [mm] |
B2 | 5 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
Gewicht | 0.11 [kg] |
T | 7 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden
A | 70 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B | 30 [mm] |
B1 | 20 [mm] |
B2 | 5 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
Gewicht | 0.11 [kg] |
T | 7 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |