CSTE01877

Technische gegevens
AansluitingstypePenetratietechnologie
AansluitschroefdraadM12
ConnectietypeBus
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede5x1,50 [mm²]
Aantal contacten5
UitvoeringRecht
BouwwijzeCSTEANSL
Nominale spanning60 [V]
Buigradius voor vaste installatie min.7,5xØ
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min.10xØ
VlamvertragendJa
Gewicht0.13 [kg]
HalogeenvrijJa
HydrolysebestendigJa
Labellengte5 [m]
Kabel-Ø7.6 [mm]
OliebestendigJa
Sleepkettinginzetstuk5 mln. cycli
Geschikt voor sleepkettingJa
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
SiliconenvrijJa
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C)12 [A]
Torsie+/-180°/m, < 2 milj. cycli
TorsievrijJa
Materiaal afdichtingFKM
Materiaal grijplichamenGegoten zink, vernikkeld
Materiaal kabelmantelPUR
Materiaal contactenMetaal, CuZn, verguld
Materiaal omslagMetaal, CuZn, vernikkeld