CSTE01605
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_BIL_ART_CSTE01605__SALL__AIN__V2_6216f43217.png)
Aansluitkabel
Serie CSTE
Technische gegevens
Bouwwijze | Aansluitkabel |
Gewicht | 0.062 [kg] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP20 |
Aansluitingstype | Penetratietechnologie |
Aansluitschroefdraad | M12-RJ45 |
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 4x0,34 [mm²] |
Aantal contacten | 4 |
Uitvoering | GERADEGERADE |
Nominale spanning | 60 [V] |
Vlamvertragend | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Labellengte | 2 [m] |
Kabel-Ø | 6.7 [mm] |
LABS-vrij | Ja |
Oliebestendig | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Sleepkettinginzetstuk | 3 mln. cycli |
Geschikt voor sleepketting | Ja |
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C) | 1.5 [A] |
Materiaal grijplichamen | TPU |
Materiaal kabelmantel | PUR |
Materiaal omslag | Metaal, CuZn, vernikkeld |
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min. | 12xØ |
Buigradius voor vaste installatie min. | 5xØ |