CSTE00368

Technische gegevens
AansluitingstypePenetratietechnologie
AansluitschroefdraadM12
Aantal contacten5
UitvoeringRecht
BouwwijzeCSTEANSL
Nominale spanning125 [V]
Buigradius voor vaste installatie min.5xØ
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min.10xØ
Gewicht0.45 [kg]
Labellengte10 [m]
Kabel-Ø5.2 [mm]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C)4 [A]
Materiaal afdichtingFKM
Materiaal grijplichamenTPU
Materiaal kabelmantelPVC
Materiaal omslagMetaal, CuZn, vernikkeld