CPNEU02497

Persluchtaansluiting
Serie

  • Kostenbesparing door snelle montage en demontage
  • Afgehoekt en draaibaar 
  • Schroefverbinding van roestvrij staal 1.4404
Technische gegevens
AansluitschroefdraadM5
Buiten-Ø aansluitslang4 [mm]
BouwwijzePersluchtaansluiting
Gewicht0.011 [kg]
Maat D110.5 [mm]
Maat i3.5 [mm]
Maat L116.5 [mm]
Maat L216.6 [mm]
Maat L311 [mm]
S8 [mm]