APR000035
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_ZIM_BIL_ART_APR000035__SALL__AIN__V1_4feb11ed86.png)
Adapterplatte
Technische Daten
Anschlussseite 1 | ISO TK 200-12-M16 |
Anschlussseite 2 | ISO TK 160-6-M10 |
Bauart | Adapterplatte |
Gewicht | 4.6 [kg] |
Adapterplattenart | Roboterflansch/ISO TK zu ISO TK |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen