PUBL55-7
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 98.5 [mm] |
B3 | 35 [mm] |
B4 | 47.5 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PUBL55 |
G1 | 14.5 |
Gewicht | 0.87 [kg] |
T | 7 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen