PUBL55-10
기술 데이터
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 98.5 [mm] |
B3 | 35 [mm] |
B4 | 47.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 14.5 |
무게 | 2.1 [kg] |
T | 10 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 98.5 [mm] |
B3 | 35 [mm] |
B4 | 47.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 14.5 |
무게 | 2.1 [kg] |
T | 10 [mm] |
가용성 | Standard |