PUBL35-7
기술 데이터
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
A2 | 24 [mm] |
B1 | 152 [mm] |
B2 | 76 [mm] |
B3 | 26 [mm] |
B4 | 31 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 10.5 |
무게 | 0.58 [kg] |
T | 7 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
A2 | 24 [mm] |
B1 | 152 [mm] |
B2 | 76 [mm] |
B3 | 26 [mm] |
B4 | 31 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 10.5 |
무게 | 0.58 [kg] |
T | 7 [mm] |
가용성 | Standard |