PUB25-5-5
기술 데이터
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
A2 | 20 [mm] |
B1 | 99 [mm] |
B2 | 49.5 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 22.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 8.5 |
무게 | 0.28 [kg] |
T | 5.5 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
A2 | 20 [mm] |
B1 | 99 [mm] |
B2 | 49.5 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 22.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 8.5 |
무게 | 0.28 [kg] |
T | 5.5 [mm] |
가용성 | Standard |