PMK20-2-A
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 66 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PMK20 |
Gewicht | 0.029 [kg] |
T | 2 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen