PMK15-1
기술 데이터
무게 | 0.016 [kg] |
A | 55 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 15 [mm] |
B3 | 15.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
T | 1 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
무게 | 0.016 [kg] |
A | 55 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 15 [mm] |
B3 | 15.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
T | 1 [mm] |
가용성 | Standard |