PMB45-18
기술 데이터
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 10.5 |
무게 | 0.46 [kg] |
T | 18 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 10.5 |
무게 | 0.46 [kg] |
T | 18 [mm] |
가용성 | Standard |