PMB45-1-5
기술 데이터
무게 | 0.067 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 10.5 |
T | 1.5 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
무게 | 0.067 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 10.5 |
T | 1.5 [mm] |
가용성 | Standard |