PMB25-5
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PMB25 |
G1 | 6.5 |
Gewicht | 0.13 [kg] |
T | 5 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen