PLK20-2
기술 데이터
A | 44 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 7 [mm] |
B4 | 17 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
무게 | 0.034 [kg] |
T | 2 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 44 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 7 [mm] |
B4 | 17 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
무게 | 0.034 [kg] |
T | 2 [mm] |
가용성 | Standard |